Опубликуйте свои продукты
MP-17 Sliding glass doors
MP-17 Sliding glass doors
MP-17 Sliding glass doors
MP-17 Sliding glass doors
    Morad

    MP-17 Sliding glass doors

    MORAD MP-17 is an aluminium sliding glass door system for pergolas, winter gardens, terraces, balconies and loggias. Large glass panels without visible frames provide daylight and unobstructed views while offering protection against wind and weather.

    The system combines aluminium tracks with 10 mm toughened glass panels. Bottom-mounted roller carriages ensure smooth, quiet operation, while locking mechanisms secure the panels when closed. Single- and multi-track configurations accommodate up to five panels per side.

    MP-17 integrates with MORAD AD-50 winter gardens, SkyView pergolas and custom structures using dedicated profiles.

    Cпецификация
      • Profile material: aluminium.
      • Glazing: 10 mm toughened safety glass (ESG).
      • Maximum panel height: 2,600 mm.
      • Panel width: 400–1,300 mm; recommended minimum: 600 mm.
      • Maximum track length: 6,500 mm.
      • Number of panels: up to 5 per side.
      • Panel height adjustment: up to 8 mm.
      • Gap between glass panels: 10.4 mm.
      • Drainage: openings in the bottom track.
      • Glass complies with PN-EN 12150.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmp-17-sliding-glass-doors
    • Тип продукцииWindows & Doors
    • Группа продукцииMP17
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-11-10
    • Номер версии1
    • Глубина (мм)45
    Ссылки
    Связанные
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Раздвигающиеся двери
    • Классификация IFCДверь
    • Код ETIMEC003534
    • Название ETIMExterior door (complete with frame)
    • Код Uniclass 2015EF_25_30
    • Описание Uniclass 2015Doors and windows
    • Код CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Номер OmniClass23-17 11 13 13
    • Наименование OmniClassAluminum Doors

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка