Опубликуйте свои продукты
Pergola SkyView
Pergola SkyView
Pergola SkyView
    Morad

    Pergola SkyView

    SkyView Bioclimatic Pergola - Modern Aluminium Pergola System by Morad

    The Morad SkyView bioclimatic pergola is a canopy equipped with movable roof louvres adjustable from 0 to 135 degrees with electric control. Complete roof closure provides protection from rain. The system creates its own microclimate - more light, more shade or full protection.

    SkyView works on single-family house terraces, in gardens, by swimming pools, in restaurants, cafes, hotels and commercial spaces. Available in freestanding and wall-mounted versions. Thanks to modular construction, segments can be connected to create larger canopies without visible divisions.

    Adjustable louvres allow precise control of light conditions. The durable aluminium construction ensures longevity and aesthetic appearance valued in modern architecture. All components undergo rigorous quality and durability tests, guaranteeing safe use and resistance to extreme conditions.

    Cпецификация
      • Louvre spacing: 184 mm
      • Louvre adjustment angle: 0–135 degrees
      • Max. louvre width: 4000 mm
      • Max. width: 4300 mm
      • Max. length: 6500 mm
      • Max. height: 3000 mm (clearance 2800 mm)
      • Power supply: 230VAC 50Hz
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаPergola-skyView
    • Тип продукцииFacade systems
    • Группа продукцииCanopies
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-07-27
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вПольша
    • Страна-производительПольша
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
    • Классификация IFCКрыша
    • Код Uniclass 2015Ss_25_50_45_10
    • Описание Uniclass 2015Canopy systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 73 16
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Canopies

    Доступно в регионах:

    Европа Азия Северная Америка Африка
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (6)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (7)