Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Mosa Terra Beige&Brown - Dark Grey Brown - Floor tile surface

Уникальная ссылка: pt2445-floor
Брэнд: Mosa
Тип продукции: Tiles
Группа продукции: Non Glazed Porcelain Tiles EN14411 B1a
Дата публикации: 2017-06-16
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (9)

Gradations of beige and brown in three colour types. Combine colours and sizes to create a lively tile pattern with distinctive lines.

Terra Beige & Brown consists of twelve hues: four grey-brown hues, four yellow-brown hues, and four reddish-brown hues that transition from light to dark. The powder matt finish gives these tiles a unique look. 

 *This is a pre-made surface pattern for floor or wall. The native software files offer infinite textures for optimal modelling and visualisations. This pattern can be customized with the Mosa Pattern Generator tool

PT: PT2445
GR: GR003-007
PRODUCT: (%/m2)
01: 265 V 015060 = 45.95%
02: 265 V 010060 = 21.62%
03: 265 V 005060 = 32.43%
THICKNESS: 12 mm


Основной материал: Ceramics
Вспомогательный материал:
Разработано в: Netherlands
Страна-производитель: Netherlands

Категория BIMobject: Напольная плитка - Tiles
Классификация IFC: Floor
Название по ССКПУ ООН: Ceramic tiles or flagstones
Код ССКПУ ООН: 30131704
Uniclass 1.4 Код: L533
Uniclass 1.4 Описание: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Код: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Описание: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Код: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Описание: Ceramic tiles
NBS Reference Код: 80-96-19
NBS Reference Описание: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
Номер OmniClass: 23-15 17 13 13 13
Наименование OmniClass: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes

BIMobject®