Опубликуйте свои продукты
Cromie 20x20
Mosaico+

Cromie 20x20

CROMIE COLLECTION Glass mosaics consisting of a mix of square chips, arranged at random, with a variety of finishes (iridescent, glazed, gleaming, deep, corrugated, glossy, matt, gilded...) with the chip dimensions changing depending on the size: 10x10, 15x15 and 20x20 all with 4 mm thickness, and 23x23 with thickness of 8 mm. The chips are mounted on glass fibre mesh.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCromie-20x20
  • Тип продукцииCromie
  • Группа продукцииMosaic
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-04-21
  • Номер версии1
  • Высота (мм)327
  • Ширина (мм)327
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Мозаика
  • Классификация IFCПоверхность
  • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_53
  • Описание Uniclass 2015Mosaic tiles

Доступно в регионах:

Европа Азия Северная Америка Южная Америка Африка