Опубликуйте свои продукты
BC-92 S 1
Schneider Motobombas

BC-92 S 1

4.4 из 5 звезд4.4(9 отзывы)

Motobombas centrífugas monoestágio para aplicações residenciais e prediais.

Cпецификация
  • Aplicações Gerais

    • Residências
    • Chácaras
    • Abastecimento predial
    • Agricultura
    • Indústrias

    Detalhes Técnicos do Produto

    • Linha S: motobomba sem intermediário
    • Bocais com rosca BSP
    • Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15
    • Rotor fechado de alumínio
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, 2 polos, 60 Hz (BC-92 S)

    Opções

    • Mancalizada
    • Modelos BC-92 T
    • Rotor de bronze e selo mecânico de Viton®
    • Selo mecânico: EPDM, EPDM carbeto de silício, Viton® carbeto de silício, outros sob consulta - Para rotor de bronze
    • Motor elétrico IP-55, 2 polos, 60 Hz, eixo de aço inox AISI-316 e isolamento classe F

    Importante

    • Temperatura máxima do líquido bombeado: 70 °C.
    • Para bombeamento de água acima de 70 °C utilize BC-92 T, com rotor de bronze e selo mecânico de Viton®.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBC-92-S-1
  • Тип продукцииMotombas de Superfície
  • Группа продукцииCentrífugas Monoestágio
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка
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
4.5 из 5 звезд 4.5 (8)
4.3 из 5 звезд 4.3 (7)