Опубликуйте свои продукты
BPI-23 R
Schneider Motobombas

BPI-23 R

Motobombas Centrífugas de Prevenção Contra Incêndio

Cпецификация
  • Aplicações gerais

    • Rede de hidrantes
    • Rede de sprinklers
    • Sistema fixo de espuma adaptado à rede de hidrantes
    • Sistemas de prevenção e combate a incêndio

    Detalhes Técnicos

    • Caracol da motobomba de ferro fundido nodular
    • Rotor e Intermediário de ferro fundido GG-15
    • Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica
    • Motor elétrico WEG IP-55, 2 polos, 60 Hz
    • Modelo R: bocais roscados (BSP)
    • Importante: Para bombeamento de água acima de 70°C, utilize selo mecânico de Viton®.

    Opções
    Mancalizada

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаbpi-23r
  • Тип продукцииMotombas de Superfície
  • Группа продукцииPrevenção Contra Incêndio
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-05-27
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вБразилия
  • Страна-производительБразилия
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Насосы

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка