Опубликуйте свои продукты
Play sculpture infinity
Play sculpture infinity
Play sculpture infinity
Play sculpture infinity
    moveart GmbH

    Play sculpture infinity

    playsculpture infinity

    While adults will appreciate «infinity» as an aesthetically designed play sculpture, children will see it
    as a small world full of adventures. Whether in the large or small version, «infinity» guarantees not only fun but also encounters and movement.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Cпецификация
    • Length:391 cm
      Width: 99 cm
      Height: 102 cm
      Weight: 700 kg
      Critical fall height: 102 cmNumber of foundations: 4Construction time (approx.):2 pers. à 2 hrs.

      Crane required

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаinfinity
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1020
    • Ширина (мм)990
    • Глубина (мм)3910
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)700
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Игровые площадки
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-11 29 21 13
    • Наименование OmniClassGarden Ornaments

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка Азия
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (5)