Опубликуйте свои продукты
Bench simple
Bench simple
Bench simple
Bench simple
Bench simple
    moveart GmbH

    Bench simple

    Playsculpture simple

    The «simple» offers seating for five people or a space for one person on which to lounge. To support the head and elevate the feet, the up- per and lower ends are gently tilted upwards. At the same time, the playful design of the bench lends its own charisma but does not disrupt existing landscapes.

    Design:

    All objects originate from a single form – the so-called double helix, the form of the DNA strands of
    all living things. They thus have an energising and harmonising effect on people and the environment.

    Material:

    All products are constructed using 100% ecological and sustainable Accoya wood, and have a minimum outdoor life span of 25 years. They are low-maintenance and resistant to vandalism.

    Safety:

    All objects are manufactured accor- ding to European safety standards for playground equipment SN EN 1176.

    Plant, Plants, tree, bench, table, chair, garden

    Cпецификация
    • Length: 236 cm
      Width: 50 cm
      Height: 69cm
      Weight: 90 kg
      Freestanding availableNumber of foundations: 2Construction time (approx.):2 pers. à 1,5 hrs.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsimple
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-06-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)690
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)2360
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительПольша
    • Масса нетто (кг)90
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
    • Классификация IFCПредмет мебели
    • Номер OmniClass23-11 29 21 13
    • Наименование OmniClassGarden Ornaments

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Северная Америка Азия