Опубликуйте свои продукты
464 Exam/Procedure Chair
MTI

464 Exam/Procedure Chair

MTI’s 464 Exam/Procedure Chairs are ADA compliant for enhanced accessibility. The 464 is the ideal all-in-one exam chair that comes equipped with SmartTech™ and ComfortSync™ technologies, this chair provides smoother movement, enhanced safety, and customizable options. With a soft and sleek design, ultra-thin tapered backrest, and contoured base plate, it offers superior caregiver access and luxurious comfort. Elevate your healthcare facility with the MTI 464 Exam/Procedure Chairs, designed to enhance accessibility and patient experiences.
Cпецификация
  • Product Features

    Headrest

    Oval Articulating

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Switches (standard)

    Functions

    Power Back w/Coordinated Foot, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    21"

    Leg Rest/Footrest

    Flip-Up Footrest, Coordinated Footrest

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка464-exam-procedure-chair-464-002-80
  • Тип продукцииProcedure
  • Группа продукцииChair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Описание Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Код CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Номер OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Наименование OmniClassMedical Procedure Tables

Доступно в регионах:

Северная Америка