Опубликуйте свои продукты
528 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

528 Podiatry/Wound Care Chair

MTI’s 528 Podiatry & Wound Care Chair offers unmatched comfort, strength, and access. With a redesigned non-knee break powered foot section with a pull-out stainless steel debris tray and a 725 lb patient weight capacity, this chair sets a new standard in podiatry care. Equipped with SmartTech™ and ComfortSync™ technologies, it provides the ultimate luxury and comfort with Soft Start/Stop and programming capabilities. Elevate your podiatry practice with the 528 Podiatry & Wound Care Chair for enhanced patient care and practitioner satisfaction.
Cпецификация
  • Product Features

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Base Options

    Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Seat Height

    21"

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка528-podiatry-wound-care-chair-528-001-80
  • Тип продукцииPodiatry
  • Группа продукцииWound Care
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Описание Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Код CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Номер OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Наименование OmniClassMedical Procedure Tables

Доступно в регионах:

Северная Америка