Опубликуйте свои продукты
529 Podiatry/Wound Care Chair
MTI

529 Podiatry/Wound Care Chair

The MTI 529 Podiatry & Wound Care Chair is ADA compliant and designed for easy patient ingress/egress and equal accessibility, this chair features a redesigned non-knee break powered foot section with a pull-out stainless steel debris tray. With a high patient weight capacity of 725 lbs and advanced SmartTech™ and ComfortSync™ technologies, MTI delivers optimal luxury, comfort, and safety. Upgrade your podiatry and wound care practice with the MTI 529 Podiatry & Wound Care Chair, designed to enhance patient experiences and provide exceptional accessibility.
Cпецификация
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot Control (standard), Hand Control (optional)

    Patient Arms

    Floating Arms (standard)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    24"

    Headrest

    Contour

    Debris Tray

    Pull-out Debris Tray

    Functions

    Safety Lockout™, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

    Leg Rest/Footrest

    Non Knee-Break Contour

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка529-podiatry-wound-care-chair-529-002-80
  • Тип продукцииPodiatry
  • Группа продукцииWound Care
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Описание Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Код CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Номер OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Наименование OmniClassMedical Procedure Tables

Доступно в регионах:

Северная Америка