Опубликуйте свои продукты
830 Exam/Procedure Chair
MTI

830 Exam/Procedure Chair

Improve your patient and caregiver experience with MTI’s ADA compliant 830 Series Procedure Chairs, designed for easy patient ingress/egress and equal access for all. With a sleek and modern design, these chairs provide superior patient access and come equipped with SmartTech™ and ComfortSync™ technology for enhanced safety, energy efficiency, and personalized user preferences. The 830 Procedure Chairs are incredibly versatile and can be customized into the perfect configuration for almost any exam or procedure.
Cпецификация
  • Product Features

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base, 18.75 - 37" Swivel Base, 18.75 - 39" – Std Base

    Base Options

    ADA Compliant 333° Swivel, ADA Compliant Mobile, ADA Compliant Standard

    Control Choices

    Foot & Hand Control (standard)

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Oval Articulating

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless, Plush

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Functions

    Safety Lockout™, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift, Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка830-exam-procedure-chair-830-001-80
  • Тип продукцииProcedure
  • Группа продукцииChair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Описание Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Код CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Номер OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Наименование OmniClassMedical Procedure Tables

Доступно в регионах:

Северная Америка