Опубликуйте свои продукты
840 Stretcher Bed (Front Swivel Casters, Rear Right Hand Steering Caster)
MTI

840 Stretcher Bed (Front Swivel Casters, Rear Right Hand Steering Caster)

Streamline your workflow and elevate the patient and caregiver experience with the MTI 840 Stretcher Bed. This motorized bed enables seamless transitions from pre-op to transport, surgery, and recovery. With no patient transfers required, the risk of injuries is minimized, ensuring a safe environment. Powered by a smart lithium-ion battery, the MTI 840 offers mobility without the need for electrical connection. Upgrade your workflow with the MTI 840 Stretcher Bed today.
Cпецификация
  • Product Features

    Headrest

    Deep Oval Articulating, Ophthalmic Articulating

    Base Options

    ADA Compliant Mobile

    Control Choices

    Foot Control (optional), Hand Control (standard)

    Functions

    Lithium Ion Battery & Mains Voltage, Safety Lockout™, Power Foot Extension, Power Foot, Power Back, Power Tilt, Power Lift

    Seat Height

    18.75 - 37" Mobile Base

    Patient Arms

    Floating Arms (optional)

    Removable Upholstery

    Designer, Seamless

    Seat Width

    25"

    Leg Rest/Footrest

    Knee Break Legrest w/7" Power Foot Extension

    Programmable Positions

    4 Program Buttons + Programmable Home

    Patient Capacity

    725 lbs.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка840-stretcher-bed-front-swivel-casters-rear-right-hand-steering-caster-840-003-23
  • Тип продукцииStretcher
  • Группа продукцииBed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-08-27
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМедицина - All
  • Классификация IFCМебель
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50_51
  • Описание Uniclass 2015Medical chairs and couches
  • Код CSI MasterFormat 201411 70 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Healthcare Equipment
  • Номер OmniClass23-25 47 11 13 13
  • Наименование OmniClassMedical Procedure Tables

Доступно в регионах:

Северная Америка