Опубликуйте свои продукты
Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V
mtu - A Rolls-Royce solution

Diesel Generator Set, mtu Series 4000 12V 1250-1750kWe, 60Hz, 380-13800V

mtu 4000 series generator sets perform at the highest level and cover the power range from 1125 to 3250 kWe (1550 to 3400 kVA). With a robust design and optimal fuel consumption, our diesel generator sets are trusted by customers around the world.

  • Verified product design, quality and performance integrity
  • Cutting-edge emissions control
  • Superior on-site specific de-rating behavior due to state-of-theart engine controller with engine site condition management system
  • Compliant with industry codes & standards
  • The generator set fulfills performance per ISO 8528 and offers 100% load acceptance according to NFPA 110
  • Permanent magnet excitation system for generator as standard for improved transient response
  • Best-in-class reliability and availability
  • Optimized maintenance intervals
  • Fulfil worldwide certifications: ISO 8528, CE/IEC, UL2200, NFPA 110, IBC2009, German Grid Code
  • Uptime Inst. Compliant: Tier I, II, III, IV
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRolls-Royce-Solutions-America-1250-1750kWe
  • Тип продукцииElectrical Generator Sets
  • Группа продукцииmtu 12V4000
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-06-25
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
  • Код ETIMEC002823
  • Название ETIMPower generator
  • Название по ССКПУ ООНDiesel generators
  • Код ССКПУ ООН26111601
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Код CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Номер OmniClass23-35 11 15 11
  • Наименование OmniClassDiesel Generator Sets

Доступно в регионах:

Северная Америка Южная Америка