Опубликуйте свои продукты
Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC
mtu - A Rolls-Royce solution

Battery Container mtu - Energy Pack - 40FT HD • 2000kVA • 50/60Hz • 490V AC

4.1 из 5 звезд4.1(13 отзывы)

mtu energy storage products provide reliable solutions for your power generation needs. Featuring long service intervals and low emissions backed by more than 60 years of power generation experience, our products are designed to perform. Customers around the world trust us to provide reliable power for a wide range of applications, from healthcare, data centers, airports, manufacturing plants to independent power stations and micro grids. Our product portfolio covers generator sets from 27 up to 11,830 kWe. 

 

Product Highlights:

• Designed and manufactured in facilities certified to standards ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004

• Verified product design, quality and performance integrity 

• Industry leading average load factor  

• Best-in-class reliability and availability 

• Optimized maintenance intervals 

• Advanced monitoring & communications

• Compliant with industry codes & standards

Cпецификация
  • Systemspecification:

    mtu Energy Pack 40FT HD (2nd Generation) 

    •Container: 40FT ISO Container

    •Voltage: 490V AC

    •Warranty: 2 Year Standard


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmtu-Energy-Pack-40FT-HD-2000kVA-50_60Hz
  • Тип продукцииBattery Container
  • Группа продукцииEnergy Storrage
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-20
  • Номер версии1
  • Высота (мм)2896
  • Ширина (мм)2438
  • Глубина (мм)12192
Связанные
  • Основной материалМеталл
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
  • Масса нетто (кг)27700
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Power Generation & Light
  • Классификация IFCЭлектрогенератор
  • Код ETIMEC002823
  • Название ETIMPower generator
  • Название по ССКПУ ООНBatteries and generators and kinetic power transmission
  • Код ССКПУ ООН2611
  • Код Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Описание Uniclass 2015Generator sets
  • Номер OmniClass23-35 11 00
  • Наименование OmniClassElectrical Generators
  • Код CSI UniFormat IID5010
  • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Доступно в регионах:

Европа Азия Африка Океания