Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. here !

I agree
;

Diesel Generator Set, Series 1600 10V, 450-500kWe, 60Hz, 208-600V, Standby

Уникальная ссылка: mtu-onsite-energy-series-1600-10v-450-500kwe
Брэнд: MTU - A Rolls-Royce solution
Тип продукции: Engine Generators
Группа продукции: Series 1600 10V
Дата публикации: 2018-02-21
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (3)

***Our Revit library is being updated.***

MTU Onsite Energy is a leading producer of diesel-powered generator sets from 30 kW to 3,250 kW and natural gas-powered generator sets from 20 kW to 400 kW for standby and prime power applications. The company also provides automatic transfer switches, paralleling switchgear, controls and accessories for complete power system solutions.


Основной материал: Metal
Вспомогательный материал:
Разработано в: United States
Страна-производитель: United States

Категория BIMobject: Электроника - Другое
Название по ССКПУ ООН: Diesel generators
Код ССКПУ ООН: 26111601
Uniclass 1.4 Код: JV12
Uniclass 1.4 Описание: Generator systems
Uniclass 2.0 Код: PR-65-34-33
Uniclass 2.0 Описание: Generator Sets
Uniclass 2015 Код: Pr_60_70_65_34
Uniclass 2015 Описание: Generator sets
NBS Reference Код: 65-34-33
NBS Reference Описание: Generator Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 32 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Diesel-Engine-Driven Generator Sets
Номер OmniClass: 23-35 11 15 11
Наименование OmniClass: Diesel Generator Sets
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
Electronics - Other

Название Значение
Emission Tier 3/2
Enclosure Option True
IBC Certification Option True
Power Output 450 kWe, 500 kWe
Sub-Base Fuel Tank Option True
Tier 4 Aftertreatment Option False
Voltage Options 208 ; 240 ; 380 ; 440 ; 480 ; 600 V

BIMobject®