Опубликуйте свои продукты
Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT
Mueller Steam Specialty

Class 250 Cast Iron Globe Body Silent Check Valves - 107MAT

Designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge.

Cпецификация
  • Lead Free* Models Available

    2 to 30 in. (50 to 750mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка107MAT-Silent-Check-Valves
  • Тип продукцииSpecialty Products
  • Группа продукцииSilent Check Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-03-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall check valves
  • Код ССКПУ ООН40141618
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Valves for Pump Control and Check Service
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки