Опубликуйте свои продукты
Class 600 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 113HT
Mueller Steam Specialty

Class 600 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves - 113HT

Series 113HT Class 600 Cast Stainless Steel Globe Body Silent Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Used extensively in pump suction and discharge applications.


Cпецификация
  • Features

    • Globe body design provides greatest flow capacity in a silent check valve
    • Disc begins to open at 0.5 psi (34.5 kPa), and opens 1/3 inch per inch of line size for enhanced flow
    • Disc is fully guided at top and bottom to ensure alignment and sealing at any installation angle
    • Sizes: 2 to 10 in. (50 to 250mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка113HT-Silent-Check-Valve
  • Тип продукцииSpecialty Products
  • Группа продукцииSilent Check Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНSwing check valves
  • Код ССКПУ ООН40141634
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_40_13
  • Описание Uniclass 2015Check valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 65.26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tilting Disc Check Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 19
  • Наименование OmniClassCheck Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING