Опубликуйте свои продукты
Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-CS
Mueller Steam Specialty

Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Simplex Basket Strainers - 126F-CS

Designed for use chemical processes including brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, condensers, heat exchangers, and other similar applications. These strainers provide protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. Class 300.

Cпецификация
  • Features

    • Designed for large capacity straining and ease of maintenance. Ideal for brine, paint, fuel oil, organic and inorganic chemicals, as well as condensers, heat exchangers and more
    • Sizes 3⁄4 in. – 18 in. (10 – 450 mm)
    • Cast Carbon Steel body and 304 Stainless Steel basket strainer with a machined seat that eliminates particle bypass
    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка126F-CS-Basket-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииBasket Strainers - Simplex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers