Опубликуйте свои продукты
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
    Mueller Steam Specialty

    Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752

    Series 752 cast iron flanged end Y strainers are used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. This Class 125 Y strainer has a cast iron body and 304 stainless steel screens. Features tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass.

    The Mueller Steam Specialty 752 SM Smart Strainer provides users with performance data of their wye strainer and enables informed decisions to be made pertaining to maintenance of the strainer. The Smart Strainer provides a proactive way to avoid expensive repairs and for efficient and smooth operation of the overall system.

    Cпецификация
    • Features

      • Sizes 3/4 in. – 24 in. (20 – 600 mm), 752 SM only sizes 2 in. – 24 in. (50-600 mm)
      • Cast iron body and 304 stainless steel screen
      • Tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass
      • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
      • SentryPlus Alert Technology comes standard on the 752 SM, with two pre-installed pressure sensors at the inlet and outlet of the strainer
      • A connection kit is required to activate the pressure monitoring capability and collect data from the sensors (kit sold separately)
      • Connection kits are available for BMS systems (RS-485 MODBUS or BACnet) or alternate cellular communication gateway is available if no BMS is present (alert only, no streaming)

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка6068
    • Тип продукцииStrainers
    • Группа продукцииY Strainers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-05-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCФильтр
    • Название по ССКПУ ООНFilters
    • Код ССКПУ ООН401615
    • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
    • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
    • Номер OmniClass23-27 55 29
    • Наименование OmniClassLiquid Strainers

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Мексика
    Соединенные Штаты Америки
    Библиотека продуктов BIMobject

    Design App для Revit

    Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

    Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

    • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
    • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
    • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit