Опубликуйте свои продукты
Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782
Mueller Steam Specialty

Class 300 Cast Carbon Steel Flanged End Y Strainers - 782

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. These are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. They are well suited for long service in high pressure and temperature applications.
Cпецификация
  • 1/2 to 24 in. (15 to 600mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6079
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииY Strainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers