Опубликуйте свои продукты
Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Iron Flanged End Basket Strainers, Clamped Cover - 155M

Designed for high flow applications such as swimming pool installations. This series features an angular cutaway design of the basket to allow a straight through flow for extremely low pressure drop and a tapped & plugged NPT drain on the strainer bottom for easy self-cleaning.
Cпецификация
  • 2 to 16 in. (50 to 400mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6200
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииBasket Strainers - Simplex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers