Опубликуйте свои продукты
Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71U
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Iron Sure Check™ Valves - 71U

Series 71U Class 125 Cast Iron Sure Check Valves are designed for liquids and gases where flow reversal can cause surge and water hammer. Elastomer seats provide bubble-tight shutoff.


Cпецификация
  • Features

    • Dual shaft design allows interchangeability of shafts
    • Compact design with short face-to-face dimensions minimizes space requirements
    • Torsion springs close valve prior to flow reversal and provide long sealing capability
    • Buna-N elastomer seats
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка71U-Sure-Check-Valves
  • Тип продукцииSpecialty Products
  • Группа продукцииSure Check™ Check Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers