Опубликуйте свои продукты
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Flanged End Y Strainers - 764
Mueller Steam Specialty

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Flanged End Y Strainers - 764

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. They are especially critical where weld debris is often present in the pipeline. Well suited for long service in high pressure and temperature applications. Class 600.

Cпецификация
  • Features

    • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
    • Sizes 1⁄2 in. – 12 in. (15 – 300 mm)
    • Cast Carbon Steel, Carbon-Moly, or Chrome-Moly body and heavy-gauge 304 Stainless Steel screen that is locked securely in place to stop sediment bypass
    • Designed for high pressure and high temperature services
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка764-Y-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииY Strainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-01-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers