Опубликуйте свои продукты
Class 125 Cast Lead Free* Bronze SolderEnd Y Strainers - LF358
Mueller Steam Specialty

Class 125 Cast Lead Free* Bronze SolderEnd Y Strainers - LF358

Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment.
Cпецификация
  • 1/4 to 3 in. (8 to 80mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7885
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииY Strainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-05-04
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers