Опубликуйте свои продукты
Class 300 Ball-Plex Stainless Steel Flanged End Duplex Strainers - 794MFH
Mueller Steam Specialty

Class 300 Ball-Plex Stainless Steel Flanged End Duplex Strainers - 794MFH

Designed for use in fluid handling systems where the flow cannot be shut down for basket cleaning. Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more. Class 300.


Cпецификация
  • Features

    • Designed for fluid handling applications where flow cannot be shut down for basket cleaning
    • Typical services include cooling water, compressors, condensers, fire lines, fuel lines, lubrication systems, salt and fresh water systems, chemical process systems, pump suction service, and more
    • Stainless Steel body and 304 Stainless Steel basket designed to ensure minimum pressure drop
    • Sizes 2 in. – 6 in. (50 – 150 mm)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка794MFH-Duplex-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииBasket Strainers - Duplex
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers