Опубликуйте свои продукты
Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Socket Weld End Y Strainers with Screwed Cap - 862
Mueller Steam Specialty

Class 600 Cast Carbon Steel or Alloy Steel Socket Weld End Y Strainers with Screwed Cap - 862

Cпецификация
  • Features
    • Machined seats in both body and cap align and lock the screen in place to stop sediment bypass
    • Machined seats facilitate alignment and accurate reseating after servicing

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка862-Y-Strainer
  • Тип продукцииStrainers
  • Группа продукцииY Strainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-09
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалУглеродистая сталь
  • Вспомогательный материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCФильтр
  • Название по ССКПУ ООНFilters
  • Код ССКПУ ООН401615
  • Код Uniclass 2015Pr_65_57_96
  • Описание Uniclass 2015Water filters and strainers
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 89.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Basket Strainers for Process Service
  • Номер OmniClass23-27 55 29
  • Наименование OmniClassLiquid Strainers

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки