Опубликуйте свои продукты
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
7070 by TAF Architects (Small)
    Muuto

    7070 by TAF Architects (Small)

    TAF Architects on the design “The 70/70 table is a study in geometric forms identifying the dimensions for a well-balanced table. It has an almost anonymous expression but with careful detailing. The table is based upon two cast aluminium squared frames with the dimensions 70 x 70 centimetres. The simple Scandinavian aesthetics balanced with the warmth from the layered wood adds personality to the table.”
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаmuuto7070S
    • Тип продукцииFurniture
    • Группа продукцииTable
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2012-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)73
    • Ширина (мм)85
    • Глубина (мм)170
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалЛинолеум
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вДания
    • Страна-производительДания
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56