Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
nacobre/products/fac46c08-adb1-4f3a-8889-5f9c2e29acde
Главная страница
Категории
Сантехника
Клапаны
VGR Valve
Доступно в Соединенные Штаты
Nacobre
Отслеживать
VGR Valve
4.2
(17 отзывы)
Threaded globe valve.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Maximum operating pressure: 7.0 kg / cm2 (100PSI)
Applications: Water, Domestic use
Connection: Thread for NPT female tube
VGR - 13: ½” (13 mm)
VGR - 19: ¾” (19 mm)
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
vgr
Тип продукции
Nacobre Construcción
Группа продукции
Válvulas
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2012-06-04
Номер версии
2
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
http://nacobre.com.mx/download/ayudas/nuevos/Valvulas_de_Globo.pdf
Сертификация продукции
http://nacobre.com.mx/nuestraEmpresa/certificaciones.jsp
Техническое описание
http://nacobre.com.mx/download/ayudas/nuevos/Valvulas_de_Globo.pdf
Связанные
Связанные
Основной материал
Латунь
Вспомогательный материал
Сталь
Разработано в
Мексика
Страна-производитель
Мексика
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Сантехника - Клапаны
Классификация IFC
Клапан
Название по ССКПУ ООН
Valves
Код ССКПУ ООН
401416
Код Uniclass 2015
Pr_65_54
Описание Uniclass 2015
Valve products
Код CSI MasterFormat 2014
22 05 23
Заголовок CSI MasterFormat 2014
General-Duty Valves for Plumbing Piping
Номер OmniClass
23-27 31 00
Наименование OmniClass
Valves
Код CSI UniFormat II
D2020
Заголовок CSI UniFormat II
Domestic Water Distribution
Доступно в регионах:
Северная Америка
Канада
Мексика
Соединенные Штаты Америки
Похожие продукты
Watts
Lead Free* Reduced Pressure Zone Assemblies - LF009
4.5
(
35
)
Загрузить
Watts
NRS Flanged Gate Valves - 408-OSY-RW
3.8
(
18
)
Загрузить
Watts
Reduced Pressure Zone Assemblies - 009
4.9
(
21
)
Загрузить
Guardian Equipment
AP250-065, Modesty Curtain for Recessed Laboratory Units
Загрузить
Guardian Equipment
G1902PCC, Safety Station with Eyewash, Polished Chrome Construction
5.0
(
10
)
Загрузить
Watts
Lead Free* Brass Swing Check Valves - LFWCV, LFWCVS
4.2
(
10
)
Загрузить