For precise, non-parametric 'static' Revit and IFC models, please check the 3D configurator under 'Links - Tendering Information'.
NW MultiSlide 630, as part of the comprehensive NanaWall Generation 4 product line, offers the best weather performance in the industry with slim sightlines, barefoot-friendly sills, and robust rollers that ensure the panels glide with ease. The aluminum frame profile is styled in a crisp, angular design with the intersection of two sliding panels being a mere 2 1/8" (55 mm). NW MultiSlide 630 is designed to be rattle-resistant, highly energy efficient, and have strong weather performance. The sills have weep holes pre-drilled in the factory for a cascading water management system.
For interior application, the multi slide system with sound enhanced glass can achieve unit STC from 36 up to STC 43—while allowing maximal transparency and natural daylight to flood interior spaces. For exterior applications, a unit OITC value ranging from 30 to OITC 36 can be achieved. NW MultiSlide 630 offers panel customization option of horizontal mullion and simulated divided lites. Powder coat colors, custom-matched colors, simulated wood effect, and SE (Steel Effect) colors are available.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |