Generation 4 Tilt Turn and Fixed window systems are designed to match the Generation 4 product line. This comprehensive line of windows comes in aluminum. wood, and clad.
NW Aluminum 640 matches with NW TiltTurn 620 and NW Fixed 610 Tilt Turn and Fixed System
NW Aluminum 840 matches with NW TiltTurn 820 and NW Fixed 810 Tilt Turn and Fixed System
NW Wood 540 matches with NW TiltTurn 520 and NW Fixed 510 Tilt Turn and Fixed System
NW Clad 740 matches with NW TiltTurn 720 and NW Fixed 710 Tilt Turn and Fixed System
The Tilt Turn windows are easily operated with a single hand. The windows tilt inward to provide safe ventilation with the tilt action from the top. The turn of the window, left or right, swings the windows inward on its hinges for increased ventilation. The Fixed window options allow for side lites and transoms overhead and are designed to visually align with adjacent full-height operable panels and Tilt Turn windows.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |