For precise, non-parametric 'static' Revit and IFC models, please check the 3D configurator under 'Links - Tendering Information'.
The WD65 is the folding/paired-panel wood framed system for special applications designed to provide an opening glass wall or storefront for widths up to 43' (13 m) with 12 panels. It is available in various configurations utilizing one to twelve panels or more with unhinged pairs of panels. The option exists for a swing entry/exit panel(s); note, however, the further panel size constraints with a swing panel not hinged to a side jamb. Units can be either all inward-opening, all outward-opening, a combination of some panels opening inward and others opening outward, center pivoted - all panels stacking within the opening at 90 degrees - or the panels completely stacked out of the opening with the FoldFlat® option. It is a top-hung system.
WD65 is made from a nominal, three-layer cross grained solid wood frame with aluminum head jamb cladded with matching wood fascia pieces on both sides. Standard woods are Sapeli Mahogany, European Pine, Western Hemlock, Spruce or Meranti.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |