For precise, non-parametric 'static' Revit and IFC models, please check the 3D configurator under 'Links - Tendering Information'.
The SL70 is a monumentally sized, thermally broken aluminum folding panel system designed to provide an opening glass wall or storefront up to 39' (12 mm) wide.
It is available in various configurations utilizing one to twelve panels or more. The running post design provides extra stability. An option for swing entry/exit panel(s) is available; note however the further panel size constraints with a swing panel hinged from a pair(s) of folding panels. Units can be either inward or outward opening. SL70 for all panel sizes and configurations is Florida statewide approved with Product Approval number FL35025. The system has been tested by an independent acoustic lab to achieve STC (Rw) 43 and OITC 35 with an STC 48 insulated laminated glass.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |