| Folding/Sliding System | Matching Fixed/Tilt Turn System |
| WD65, WD66, HSW66 | WD68 |
These systems are engineered to provide high weather resistance and structural performance, suitable for many high-rise structures.
With tilt-turn hardware, large size operable openings are possible.
For units used as transoms, tilt-only hopper windows can be supplied with operators so that high units can be easily opened and closed. Complete, coordinated matching glass walls can be provided with folding doors and windows and individual panel sliding systems.
The tested sample unit of the WD68 wood framed tilt turn window met the performance requirements of AAMA DAW-C70 1220 x 1828 (48 x 72).
NanaWall® French Doors use exactly the same profiles and hardware as the matching NanaWall® Folding Door System. Hence, the same size charts, glazing options, wood/finish options, and finish hardware options as the matching NanaWall® Folding Door System are available. The same testing performance results also apply (within a folding system, with an odd number of panels stacking to one side, the last panel is a swing door).
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |