Опубликуйте свои продукты
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series
Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series
    National Comfort Products

    Thru-The-Wall Condensing units - 1000 Series

    Now available with R-32! Our line of split-system condensing units have a capacity range of 1.5 to 2.5 tons. Condensing units are offered in four different cabinet sizes to fit applications with minimum modifications to the existing opening.

    Features

    • Units are compatible with NCP Air Handlers, Coils or certain other air handlers with ECM motors 
    • Available in 1.5 to 2.5 ton sizes 
    • Heavy-duty water resistant cabinet 
    • R-454B or R-32 high efficiency compressor 
    • Easy access to condenser fan 
    • High efficiency condenser fan motor 
    • High efficiency condenser coil 
    • Brass services valves

    Why Thru-the Wall?

    • Easily serviced in any weather 
    • Less expensive installations 
    • Ground clutter elimination 
    • No theft or vandalism 
    • Less refrigerant charge 
    • No roof penetration 
    • Short copper tube runs 
    • Separate meter savings 
    • Better appearance (you can customize the grille/register)

    All of our units are rated per the DOE Standard and are perfect for new multi-family apartment projects.

    Proudly Made in the USA

    Cпецификация

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаthru-the-wall-condensing-unit-1000-series-cooling
    • Тип продукцииThru-The-Wall Split System
    • Группа продукцииCondensing Units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-05-24
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)28.78
    • Ширина (дюймы)26.25
    • Глубина (дюймы)18.5
    Связанные
    • Основной материалМеталл
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)165
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Кондиционирование воздуха
    • Код CSI MasterFormat 201423 70 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Central HVAC Equipment

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки