Опубликуйте свои продукты
NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler
Navien

NHB‑H Condensing High‑Efficiency Boiler

As the leader in condensing technology, Navien has already reinvented the water heating industry with the award-winning NPE tankless water heaters and the NCB-H combi-boilers. Our new NHB-H boiler series is the next in a long line of innovations from Navien. All boilers have Navien’s advanced burner system, an industry-leading AFUE of 95% and turndown ratios up to 15:1.

Cпецификация
  • Model NHB-55H | NHB-80H | NHB-110H | NHB-150H

    Heating Capacity 8,000-55,000 BTU/H | 8,000-80,000 BTU/H | 10,000-110,000 BTU/H | 10,000-150,000 BTU/H

    Thermal Efficiency (or UEF) 0.95

    Installation Type Indoor wall-hung

    Width 17.3"

    Height 23.8"

    Depth 12.8"

    Cold Water Inlet Connection Size 1 1/2"

    Gas Supply Connection Size 3/4"

    Weight 73 lb. | 80 lb.

    Gas Supply Connection Type NPT

    Water Pressure Min 12 psi

    Water Pressure Max 30 psi

    Voltage 120 V

    Venting Type Forced draft direct vent

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNHB-H-Series-Boilers
  • Тип продукцииBoilers, Residential
  • Группа продукцииCondensing High‑Efficiency Boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-14
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вЮжная Корея
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры
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
Библиотека продуктов BIMobject

Design App для Revit

Загружайте семейства прямо в модель Revit одним щелчком мыши

Получите место для более легкого доступа к новым объектам, хранения семейств Revit и совместной работы с вашей командой.

  • ГалочкаРаботайте напрямую с BIM-объектами рядом с Revit
  • Галочка 2 ГБ в облачном хранилище — храните свой контент Revit
  • Галочка Получите оценку жизненного цикла (A1–A3) воплощенного углерода прямо из Revit