Опубликуйте свои продукты
NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold
Navien

NFB / NFB‑H Primary Boiler Manifold

• Navien’s NFB and NFB-H primary manifold kits are system matched for fast installations and maximum efficiency.

Cпецификация
  • Model GFFM-MSOZUS-002

    Height 20.25"

    Width 18.2"

    Depth 4.17"

    Weight 9 lb.

    Connection Type FNPT | Stub-outs

    Connection Size (Ø) 1 1/4" | 1/4" | 3/4" | 1/2"

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGFFM-MSOZUS-002
  • Тип продукцииPlumbing, Boiler Accessories, Manifolds
  • Группа продукцииPrimary Boiler Manifolds
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вЮжная Корея
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы