Опубликуйте свои продукты
NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler
Navien

NCB‑H Condensing High‑Efficiency Combi‑Boiler

• Smart controls LCD display, quick dial wheel & Setup Wizard

• Advanced stainless steel dual heat exchangers

• 15:1 DHW and up to 5.5:1 heating TDR

• Field convertible gas system (NG/LP) up to 10,100 ft.

• Capable of cascading up to 15 NPE water heaters

• Capable of common venting up to 7 NPE water heaters

• Built-in 3 zone pumps and 3 zone valves powered connections

• 2” venting up to 65' and 3” venting up to 150'

Cпецификация
  • Width 17.3"

    Height 29.3"

    Depth 12.8"

    Heating Capacity 56,000 BTU/H (16.4 kWh) | 74,000 BTU/H (21.7 kWh)

    Model NCB-190/060H | NCB-190/080H

    Water Pressure Max 30 psi

    Water Pressure Min 12 psi

    Connection Size (Ø) 3/4"

    Connection Type NPT

    Weight 87 lb.

    Installation Type Indoor wall-hung

    Venting Type Forced draft direct vent

    Material Stainless steel | Cold rolled carbon steel

    Voltage 120 V

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаNCB-H-Series-Combi-Boilers
  • Тип продукцииCombi‑Boilers, Residential
  • Группа продукцииHigh‑Efficiency Condensing Combi‑Boilers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-05-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вЮжная Корея
  • Страна-производительЮжная Корея
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Бойлеры