Опубликуйте свои продукты
Alvastra 160
Alvastra 160
Alvastra 160
    NC Nordic Care

    Alvastra 160

    Alvastra is a chair that often is associated with church environments and other types of assembly halls, but it fits very nicely in most environments. It is a classic with braided webbing in seat and back. It is stackable which gives you flexibility. The standard colour of the webbing is black, but the webbing is also available in several different colours so you can choose your own expression.
    Cпецификация
    • The wooden frame is produced in birch FSC 100% and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... 

      Alvastra meet the requirements of Möbelfakta.

      The chair is available with or without armrests.
      Connectors and book holders are available as optional extras.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаalvastra-160
    • Тип продукцииAlvastra
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)870
    • Ширина (мм)600
    • Глубина (мм)600
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)6.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS