Опубликуйте свои продукты
Chikan 2180
Chikan 2180
    NC Nordic Care

    Chikan 2180

    This is the longetst of the Chikan table, with a length of 180 cm. The table is designed as a dinging table, conference table or and side table. It has a lot of nice details such as finger joints in the corners, a frame that is designed as a chicane which gives a tighter profile of the table. Chikan is the Swedish word for chicane.
    Cпецификация
    • The table top is available in birgh, stained or in laminate. The legs are available in birch or stained and as an option you can have the table in any NCS color of your choice...

      The Chikan table is available in five different lengths. All meet the Möbelfakta standards

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаchikan-2180
    • Тип продукцииChikan
    • Группа продукцииFurniture/Table
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)730
    • Ширина (мм)1800
    • Глубина (мм)800
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЭстония
    • Масса нетто (кг)18
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Столы
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015EF_40_30
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS