Опубликуйте свои продукты
Choice 260
Choice 260
    NC Nordic Care

    Choice 260

    Two seater sofa with rounded shapes that gives an embracing feeling. Armrests that are easy to grip and a correct seating height simplifies for older people. It is possible to have different fabrics on the cushions and the frame, gives the opportunity to come up with individual and unique expressions.
    Cпецификация
    • All fabric is removable – economical, hygenic and environmentally friendly. Armrest cover as optional extra. The legs are in birch with the opportunity to stain. The Choice family: three different kinds of armchairs, a two seater sofa and a three seater sofa.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаchoice-260
    • Тип продукцииChoice
    • Группа продукцииFurniture /Sofa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)900
    • Ширина (мм)1370
    • Глубина (мм)700
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)36
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (35)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (37)