Опубликуйте свои продукты
Elin 356
Elin 356
Elin 356
    NC Nordic Care

    Elin 356

    Elin is a high, comfortable armchair for social areas that demand a high level of comfort. Elin is produced in birch with crossed laths in the frame. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments.
    Cпецификация
    • Elin is available as clear lacquered or as stained. The Ellinor series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаelin-356
    • Тип продукцииElin
    • Группа продукцииFurniture / Easy chair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1060
    • Ширина (мм)670
    • Глубина (мм)720
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)19
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (31)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (39)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)