Опубликуйте свои продукты
Ellinor 366
Ellinor 366
Ellinor 366
    NC Nordic Care

    Ellinor 366

    Ellinor is a high, comfortable armchair for social areas that demand a high level of comfort. Ellinor is produced in birch with classic laths in the frame and is available as clear lacquered or stained. The fabric of the cushions are removable so it can easily be washed or replaced. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments.
    Cпецификация
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаellinor-366
    • Тип продукцииEllinor
    • Группа продукцииFurniture / Easy chair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1060
    • Ширина (мм)670
    • Глубина (мм)720
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)19
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (31)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (141)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (39)