Опубликуйте свои продукты
Ellinor 367
Ellinor 367
    NC Nordic Care

    Ellinor 367

    Ellinor low armchair fits in many situations and environments with its classic design and nice comfort. The series consist of chairs, sofas and armchairs and the design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. Ellinor is produced in birch with clasic laths and is available as clear lacquered or as stained. The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced.
    Cпецификация
    • Ellinor is available as clear lacquered or as stained. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаellinor-367
    • Тип продукцииEllinor
    • Группа продукцииFurniture / Easy chair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)820
    • Ширина (мм)710
    • Глубина (мм)720
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)20
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (35)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (30)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (70)