Опубликуйте свои продукты
Ellinor 369
Ellinor 369
Ellinor 369
    NC Nordic Care

    Ellinor 369

    Ellinor is a three seater sofa produced in birch. The design is based on traditional Swedish furniture, known form the home environment that have been adapted to the public environments. It gives a “homey” feeling and fits nicely in restaurants, social areas and dining areas in public environments as well as in schools and care homes.
    Cпецификация
    • The fabric on the cushions is removable and can be washed or replaced. The sofa is part of a series that consist of chairs, sofas, armchairs and cabinets. The Elin series has the same frame, but the design of the laths in the back and on the sides differ. Ellinor is available as clear lacquered or as stained.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаellinor-369
    • Тип продукцииEllinor
    • Группа продукцииFurniture /Sofa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)820
    • Ширина (мм)1920
    • Глубина (мм)720
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)48
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
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
    4.6 из 5 звезд 4.6 (31)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (21)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (141)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (39)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (78)