Опубликуйте свои продукты
Erik 460
NC Nordic Care

Erik 460

4.3 из 5 звезд4.3(6 отзывы)
Erik is one of the chairs that we have had the longest in our product range. It is stable and has a traditional look. Today it is primarily used in dining areas in different care homes. Erik is available in four different versions; with wooden seat or upholstered seat and with or without armrests. Erik is also available in an extra wide version with armrests.
Cпецификация
  • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... Erik meets the Möbelfakta requirements. The chair is designed in house by NC Nordic Care.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаerik-460
  • Тип продукцииErik
  • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-09-13
  • Номер версии1
  • Высота (мм)910
  • Ширина (мм)450
  • Глубина (мм)520
Ссылки
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалОбивка
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЛитва
  • Масса нетто (кг)6
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Стулья, табуреты и лавки
  • Классификация IFCМебель
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_50
  • Описание Uniclass 2015Furnishings
  • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Номер OmniClass23-21 00 00
  • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS