Опубликуйте свои продукты
Freja 1166 XL
Freja 1166 XL
Freja 1166 XL
Freja 1166 XL
    NC Nordic Care

    Freja 1166 XL

    Freja extra wide chair with armrests is available with wheels on the front legs. The chair has a classic look with wooden laths in the back. The chair has been in the assortment for a long time and is still a very popular product.

    Freja is available in three different versions. In all versions removable fabrics and a protective rubber weave is included. 

    Cпецификация
    • The chair is produced in birch FSC Mix and is available as clear lacquered or stained and as an option you can have the chair in any NCS color of your choice... The chair is available in a fabric of your choice.

      Freja meets the Möbelfakta requirements, which makes it an excellent choice from a sustainability perspective. The Freja family is designed by NC Nordic Care.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfreja-1166xl
    • Тип продукцииFreja
    • Группа продукцииFurniture / Chairs, Stools & Benches
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-13
    • Номер версии1
    • Высота (мм)980
    • Ширина (мм)680
    • Глубина (мм)550
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалОбивка
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)8.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS