Опубликуйте свои продукты
Freja 237
NC Nordic Care

Freja 237

Functional easy chair with stepless reclining seat that comes with wheels and footrest. Produced in birch. Seat and back with removable fabric.The handle that adjusts the reclining function is available on both sides of the chair. Freja fits very nicely in care homes.
Cпецификация
  • Armrest and side cover as well as neck cushion are available as optional extra. Produced in birch FSC Mix and labelled with the Möbelfakta tag.Available as clear lacquered or covered stain.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаfreja-237
  • Тип продукцииFreja
  • Группа продукцииFunctional easy chair
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-07
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1120
  • Ширина (мм)690
  • Глубина (мм)850
Связанные
  • Основной материалДерево
  • Вспомогательный материалТкань
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительЛитва
  • Масса нетто (кг)24
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Диваны
  • Классификация IFCМебель
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
4.4 из 5 звезд 4.4 (39)
4.6 из 5 звезд 4.6 (31)
4.6 из 5 звезд 4.6 (78)