Опубликуйте свои продукты
Freja 246
Freja 246
    NC Nordic Care

    Freja 246

    Freja footstool is a nice complement to Freja 236 and also has a frame in solid birch. The fabric is removable so it is easy to remove and wash. Rubber weave is available as optional extra.
    Cпецификация
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfreja-246
    • Тип продукцииFreja
    • Группа продукцииFunctional easy chair
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-07
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)520
    • Глубина (мм)380
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)6
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (35)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (29)