Опубликуйте свои продукты
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1
Freja 336-1
    NC Nordic Care

    Freja 336-1

    Freja two seater sofa has a plain albut elegant frame in birch wood. It has visible horisontal laths in the back. Seat and back cushion is available with removable fabric, which makes it easy to wash. Available with armrest and side cover as optional extra. Fits nicely in waiting areas and in social areas.
    Cпецификация
    • Produced in birch FSC 100% and meets the Möbelfakta standards. Available as clear lacquered or as stained.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfreja-336
    • Тип продукцииFreja
    • Группа продукцииFurniture /Sofa
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)840
    • Ширина (мм)1210
    • Глубина (мм)730
    Связанные
    • Основной материалДерево
    • Вспомогательный материалТкань
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительЛитва
    • Масса нетто (кг)25
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Диваны
    • Классификация IFCМебель
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
    4.3 из 5 звезд 4.3 (20)
    4.1 из 5 звезд 4.1 (35)